Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of flutes (sheet) | Drawing | φd (mm) | φD1 (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | φd3 (mm) | φd4 (mm) | φd5 (mm) | φd6 (mm) | φC (mm) | φC1 (mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) | a (mm) | b (mm) | R.R. | Arbor Mounting Bolt | Locater | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Fig. 1 | 80 | 87 | 27 | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 50 | 7 | 12.4 | -9° | HH12×35 | MAP-1806 | 1.3 | ||
515.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Fig. 1 | 80 | 87 | 27 | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 50 | 7 | 12.4 | -9° | HH12×35 | - | 1.3 | ||
488.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Figure 2 | 100 | 107 | 32 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 50 | 8 | 14.4 | -5° | - | MAP-1806 | 2.0 | ||
550.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Figure 2 | 100 | 107 | 32 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 50 | 8 | 14.4 | -5° | - | - | 1.9 | ||
850.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Figure 2 | 125 | 132 | 40 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 60 | 9 | 16.4 | -5° | - | MAP-1806 | 3.6 | ||
963.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Figure 2 | 125 | 132 | 40 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 60 | 9 | 16.4 | -5° | - | - | 3.5 | ||
1,007.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Figure 3 | 160 | 167 | 40 | 68 | - | 14 | 20 | - | - | 66.7 | - | 33 | 28 | 60 | 9 | 16.4 | -5° | - | MAP-1806 | 5.0 | ||
1,245.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Figure 3 | 160 | 167 | 40 | 68 | - | 14 | 20 | - | - | 66.7 | - | 33 | 28 | 60 | 9 | 16.4 | -5° | - | - | 4.9 | ||
1,261.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Figure 3 | 200 | 207 | 60 | - | - | 18 | 26 | - | - | 101.6 | - | 38 | 32 | 60 | 15 | 25.7 | -5° | - | MAP-1806 | 7.7 | ||
1,397.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | Figure 3 | 200 | 207 | 60 | - | - | 18 | 26 | - | - | 101.6 | - | 38 | 32 | 60 | 15 | 25.7 | -5° | - | - | 7.6 | ||
1,534.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | Figure 3 | 250 | 257 | 60 | - | - | 18 | 26 | - | - | 101.6 | - | 38 | 32 | 60 | 15 | 25.7 | -5° | - | MAP-1806 | 12.0 | ||
1,634.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | Figure 3 | 250 | 257 | 60 | - | - | 18 | 26 | - | - | 101.6 | - | 38 | 32 | 60 | 15 | 25.7 | -5° | - | - | 11.9 | ||
2,055.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | Figure 4 | 315 | 322 | 60 | - | - | 18 | 26 | 22 | 32 | 101.6 | 177.8 | 38 | 32 | 60 | 15 | 25.7 | -5° | - | MAP-1806 | 17.0 |
Loading...
Machining Application | Fläche | A.R. | +9° | Selfishly | Right-hand |
---|---|---|---|---|---|
S(mm) | 12 | Wrench | TT-25L | Clamp screw | SB-60120TR |
Seizure Inhibitor | MP-1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of flutes(sheet)
Drawing
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften