Teilenummer
|
---|
MFPN45050R-S32-3T |
MFPN45063R-S32-4T |
MFPN45080R-S32-5T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of flutes (sheet) | φd (mm) | φD1 (mm) | R.R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 50 | 63 | - 12° | ||
361.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 63 | 76 | - 10° | ||
411.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 80 | 93 | - 8° |
Loading...
Machining Application | Fläche / Fase | Overall Length(mm) | 110 | Shank diameter (d)(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
S(mm) | 6(5) | l(mm) | 30 | Wrench | TT-15 |
Clamp screw | SB-50140TR | A.R.(MAX) | + 10° | Seizure Inhibitor | MP-1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of flutes(sheet)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften