Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shape (initial letter of model number) | Work material | rε (mm) | Material | Selfishly | rε(Z) (mm) | φd (mm) | A (mm) | W (mm) | W(X) (mm) | T (mm) | Z (mm) | α | β | γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | GW25 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | ||
8.50 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 0.8 | PR1225 | Right-hand | - | 2.3 | 4.6 | 6.7 | - | 2.6 | - | 16° | 15° | - | ||
7.24 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Stahl | 0.8 | PR830 | Right-hand | - | 2.3 | 4.6 | 6.7 | - | 2.6 | - | 16° | 15° | - | |
7.24 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Stahl | 0.8 | PR830 | Right-hand | - | 2.3 | 4.6 | 6.7 | - | 2.6 | - | 16° | 15° | - | |
9.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.2 | CA6535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | ||
9.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.2 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | ||
9.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.2 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | ||
9.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | CA6535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | ||
9.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | ||
9.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | CA6535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | ||
9.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | ||
6.66 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Stahl | 0.4 | TN100M | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | |
9.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | CA6535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | ||
9.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | ||
9.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | CA6535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | ||
9.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | PR1210 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | ||
9.63 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | B (82°-Parallelogramm) | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 0.8 | PR1225 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | ||
9.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | ||
6.66 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Stahl | 0.8 | TN100M | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | |
9.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 1.2 | CA6535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | ||
9.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 1.2 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | ||
9.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 1.6 | CA6535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | ||
9.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 1.6 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | ||
9.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2.0 | CA6535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | ||
9.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 2.0 | PR1225 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | ||
9.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2.0 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | ||
8.29 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Stahl | 2.0 | PR830 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | ||
9.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2.4 | CA6535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | ||
9.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2.4 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | ||
8.22 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 3.1 | CA6535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | ||
9.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 0.4 | PR1225 | Right-hand | - | 2.8 | 6.3 | 11.0 | - | 3.0 | - | 18° | 15° | - | ||
9.53 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | CA6535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | - | ||
11.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | PR1535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | - | ||
11.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | CA6535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | - | ||
11.36 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | PR1210 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | - | ||
11.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | PR1535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | - | ||
11.59 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | CA6535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | - | ||
11.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | PR1535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | - | ||
11.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | CA6535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | - | ||
11.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | PR1535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | - | ||
8.05 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Stahl | 0.8 | TN100M | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | - | |
9.53 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 1.2 | CA6535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | - | ||
11.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 1.2 | PR1535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | - | ||
11.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 1.6 | CA6535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | - | ||
11.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 1.6 | PR1535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | - | ||
9.53 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2.0 | CA6535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | - | ||
11.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 2.0 | PR1225 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | - | ||
11.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2.0 | PR1535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | - | ||
9.53 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2.4 | CA6535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | - | ||
11.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2.4 | PR1535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | - | ||
11.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 3.1 | CA6535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | - | ||
11.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 3.1 | PR1225 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | - | ||
11.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 3.1 | PR1535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | - | ||
11.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | B (82°-Parallelogramm) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 4.0 | PR1535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | - | ||
11.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | - | PR1225 | Right-hand | 0.8 | 4.4 | 10.03 | - | 16.7 | 4.76 | - | 13° | 17° | - | ||
9.35 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | Stahl / Edelstahl / Werkstoff mit hoher Härte | - | PR830 | Right-hand | 0.8 | 4.4 | 10.03 | - | 16.7 | 4.76 | - | 13° | 17° | - | ||
9.63 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | PR1210 | Right-hand | 0.8 | 2.3 | 5.14 | - | 8.5 | 2.78 | - | 13° | 17° | - | ||
8.06 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Sonstige | Stahl / Edelstahl / Werkstoff mit hoher Härte | - | PR830 | Right-hand | 0.8 | 2.3 | 5.14 | - | 8.5 | 2.78 | - | 13° | 17° | - | |
11.03 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | - | PR1225 | Right-hand | 0.8 | 4.4 | 9.67 | - | 16.7 | 4.76 | - | 13° | 17° | - | ||
12.17 € | 10 | 6 Arbeitstage | L (rechteckig) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 1 | CA6535 | - | - | 3.45 | 6.2 | - | 11.9 | 3.96 | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Shape (initial letter of model number)
Work material
rε(mm)
Material
Selfishly
rε(Z)(mm)
φd(mm)
A(mm)
W(mm)
W(X)(mm)
T(mm)
Z(mm)
α
β
γ
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften