Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φDc (mm) | φD1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,328.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 63 | 235 | 166 | 120 | 7.6 | 4 | ||
1,368.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 65 | 63 | 249 | 180 | 130 | 8.2 | 4 | ||
1,417.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 65 | 63 | 314 | 245 | 195 | 8.2 | 4 | ||
1,482.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 68 | 262 | 193 | 140 | 8.7 | 4 | ||
1,482.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 74 | 72 | 273 | 204 | 148 | 9.2 | 6 | ||
1,605.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 73 | 276 | 207 | 150 | 9.3 | 6 | ||
1,691.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 78 | 287 | 218 | 160 | 9.9 | 6 | ||
1,792.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 85 | 83 | 296 | 227 | 170 | 10.5 | 6 | ||
1,844.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 88 | 309 | 240 | 180 | 11 | 6 | ||
1,894.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 94 | 92 | 319 | 250 | 188 | 11 | 6 | ||
1,894.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 95 | 93 | 321 | 252 | 190 | 11.6 | 6 | ||
2,007.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 98 | 332 | 263 | 200 | 12.2 | 6 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
φDc(mm)
φD1(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Number of flutes
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften