Magic Bohrer DRZ-Typ (Bearbeitungstiefe: 5 x D)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S32-DRZ27135-10
S32-DRZ28140-10
S32-DRZ29145-10
S32-DRZ30150-10
S32-DRZ31155-10
S32-DRZ32160-10
S40-DRZ33165-12
S40-DRZ34170-12
S40-DRZ35175-12
S40-DRZ36180-12
S40-DRZ37185-12
S40-DRZ38190-12
S40-DRZ39195-12
S40-DRZ40200-12
S40-DRZ41205-15
S40-DRZ42210-15
S40-DRZ43215-15
S40-DRZ44220-15
S40-DRZ45225-15
S40-DRZ46230-15
S40-DRZ47235-15
S40-DRZ48240-15
S40-DRZ49245-15
S40-DRZ50250-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φDc
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Wrench Clamp screw Compatible Tip Radial direction offset-capable range (mm)

480.19 €

1 6 Arbeitstage 273242227168135DT-15SB-4085TRZCMT10T304/ZCMT10T304SP+2.5

480.19 €

1 6 Arbeitstage 283242232173140DT-15SB-4085TRZCMT10T304/ZCMT10T304SP+2.2

467.39 €

1 6 Arbeitstage 293242237178145DT-15SB-4085TRZCMT10T304/ZCMT10T304SP+2.0

480.19 €

1 6 Arbeitstage 303245241182150DT-15SB-4085TRZCMT10T304/ZCMT10T304SP+1.7

480.19 €

1 6 Arbeitstage 313245245186155DT-15SB-4085TRZCMT10T304/ZCMT10T304SP+1.5

480.19 €

1 6 Arbeitstage 323245251192160DT-15SB-4085TRZCMT10T304/ZCMT10T304SP+1.2

526.45 €

1 6 Arbeitstage 334055269200165DT-20SB-5085TRZCMT12T306/ZCMT12T304SP+2.9

526.45 €

1 6 Arbeitstage 344055275206170DT-20SB-5085TRZCMT12T306/ZCMT12T304SP+2.7

466.91 €

1 6 Arbeitstage 354055279210175DT-20SB-5085TRZCMT12T306/ZCMT12T304SP+2.4

526.45 €

1 6 Arbeitstage 364055285216180DT-20SB-5085TRZCMT12T306/ZCMT12T304SP+2.2

512.41 €

1 6 Arbeitstage 374055289220185DT-20SB-5085TRZCMT12T306/ZCMT12T304SP+1.9

526.45 €

1 6 Arbeitstage 384055294225190DT-20SB-5085TRZCMT12T306/ZCMT12T304SP+1.7

526.45 €

1 6 Arbeitstage 394055299230195DT-20SB-5085TRZCMT12T306/ZCMT12T304SP+1.4

512.41 €

1 6 Arbeitstage 404055302233200DT-20SB-5085TRZCMT12T306/ZCMT12T304SP+1.2

542.60 €

1 6 Arbeitstage 414055306237205DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+4.0

542.60 €

1 6 Arbeitstage 424055311242210DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+3.7

557.47 €

1 6 Arbeitstage 434055316247215DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+3.5

557.47 €

1 6 Arbeitstage 444055321252220DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+3.2

557.47 €

1 6 Arbeitstage 454055324255225DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+3.0

492.90 €

1 6 Arbeitstage 464060333264230DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+2.7

492.90 €

1 6 Arbeitstage 474060339270235DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+2.5

492.90 €

1 6 Arbeitstage 484060344275240DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+2.2

494.23 €

1 6 Arbeitstage 494060349280245DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+2.0

557.47 €

1 6 Arbeitstage 504060351282250DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+1.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rc(mm) Rc1/4 Number of flutes 2 Plug GP-2

Technischer Support