Bohrerspitze (für DRS-Typ / DRZ-Typ) , Kompatible Spitze

Bohrerspitze (für DRS-Typ / DRZ-Typ) , Kompatible Spitze
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-DRS Typ / DRZ Typ ist ein kompatibler Einsatz zum Bohren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZCMT06T204-KW10
ZCMT06T204-PR1210
ZCMT06T204-PR1225
ZCMT06T204-PR1230
ZCMT06T204SP-KW10
ZCMT06T204SP-PR1225
ZCMT06T204SP-PR1230
ZCMT06T204SU-PR1225
ZCMT06T204SU-PR1230
ZCMT050203-KW10
ZCMT050203-PR1210
ZCMT050203-PR1225
ZCMT050203-PR1230
ZCMT050203SP-KW10
ZCMT050203SP-PR1225
ZCMT050203SP-PR1230
ZCMT050203SU-PR1225
ZCMT050203SU-PR1230
ZCMT080304-KW10
ZCMT080304-PR1210
ZCMT080304-PR1225
ZCMT080304-PR1230
ZCMT080304SP-KW10
ZCMT080304SP-PR1225
ZCMT080304SP-PR1230
ZCMT10T304-KW10
ZCMT10T304-PR1210
ZCMT10T304-PR1225
ZCMT10T304-PR1230
ZCMT10T304SP-KW10
ZCMT10T304SP-PR1225
ZCMT10T304SP-PR1230
ZCMT12T304SP-PR1225
ZCMT12T304SP-PR1230
ZCMT12T306-KW10
ZCMT12T306-PR1210
ZCMT12T306-PR1225
ZCMT12T306-PR1230
ZCMT150406SP-KW10
ZCMT150406SP-PR1230
ZCMT150408-KW10
ZCMT150408-PR1230
ZCMT200608-KW10
ZCMT200608-PR1230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

(mm)
Material φd
(mm)
A
(mm)
W
(mm)
T
(mm)

15.44 €

10 6 Arbeitstage 0.4KW102.57.06.02.80

8.76 €

10 6 Arbeitstage 0.4PR12102.57.06.02.80

8.76 €

10 6 Arbeitstage 0.4PR12252.57.06.02.80

16.04 €

10 6 Arbeitstage 0.4PR12302.57.06.02.80

8.14 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.4KW102.57.06.02.80

16.04 €

10 6 Arbeitstage 0.4PR12252.57.06.02.80

16.04 €

10 6 Arbeitstage 0.4PR12302.57.06.02.80

16.04 €

10 6 Arbeitstage 0.4PR12252.57.06.02.80

8.76 €

10 6 Arbeitstage 0.4PR12302.57.06.02.80

8.14 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.3KW102.35.95.02.38

8.76 €

10 6 Arbeitstage 0.3PR12102.35.95.02.38

8.76 €

10 6 Arbeitstage 0.3PR12252.35.95.02.38

8.76 €

10 6 Arbeitstage 0.3PR12302.35.95.02.38

8.14 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.3KW102.35.95.02.38

16.04 €

10 6 Arbeitstage 0.3PR12252.35.95.02.38

8.76 €

10 6 Arbeitstage 0.3PR12302.35.95.02.38

8.76 €

10 6 Arbeitstage 0.3PR12252.35.95.02.38

8.76 €

10 6 Arbeitstage 0.3PR12302.35.95.02.38

8.14 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.4KW102.99.78.23.18

8.76 €

10 6 Arbeitstage 0.4PR12102.99.78.23.18

8.76 €

10 6 Arbeitstage 0.4PR12252.99.78.23.18

16.04 €

10 6 Arbeitstage 0.4PR12302.99.78.23.18

8.14 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.4KW102.99.78.23.18

8.76 €

10 6 Arbeitstage 0.4PR12252.99.78.23.18

16.04 €

10 6 Arbeitstage 0.4PR12302.99.78.23.18

9.27 €

10 6 Arbeitstage 0.4KW104.412.010.43.97

9.73 €

10 6 Arbeitstage 0.4PR12104.412.010.43.97

17.01 €

10 6 Arbeitstage 0.4PR12254.412.010.43.97

10.10 €

10 6 Arbeitstage 0.4PR12304.412.010.43.97

9.27 €

10 6 Arbeitstage 0.4KW104.412.010.43.97

9.73 €

10 6 Arbeitstage 0.4PR12254.412.010.43.97

9.73 €

10 6 Arbeitstage 0.4PR12304.412.010.43.97

11.20 €

10 6 Arbeitstage 0.4PR12255.614.312.83.97

18.49 €

10 6 Arbeitstage 0.4PR12305.614.312.83.97

10.33 €

10 6 Arbeitstage 0.6KW105.614.312.83.97

11.20 €

10 6 Arbeitstage 0.6PR12105.614.312.83.97

11.20 €

10 6 Arbeitstage 0.6PR12255.614.312.83.97

11.20 €

10 6 Arbeitstage 0.6PR12305.614.312.83.97

11.47 €

10 6 Arbeitstage 0.6KW105.617.815.84.76

19.87 €

10 6 Arbeitstage 0.6PR12305.617.815.84.76

11.47 €

10 6 Arbeitstage 0.8KW105.617.815.84.76

19.87 €

10 6 Arbeitstage 0.8PR12305.617.815.84.76

14.86 €

10 6 Arbeitstage 0.8KW106.522.820.36.35

15.47 €

10 6 Arbeitstage 0.8PR12306.522.820.36.35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

α

Technischer Support