Magic Bohrer DRX-Typ kompatible Spitze

Magic Bohrer DRX-Typ kompatible Spitze
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Dies ist ein neuartiger Spanbrecher, der eine Vielzahl von Werkstückmaterialien bearbeiten kann.
Einsatzmaterial (Details): PR1210

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZXMT170608GM-PR1210

Teilenummer
ZXMT170608GM-PR1210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.63 €

10 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

rε(mm) 0.8 Material PR1210 φd(mm) 6.8
A(mm) 22.1 W(mm) 17.7 T(mm) 6.58
α 13゚ β 7゚

Sie befinden sich auf der Seite für Magic Bohrer DRX-Typ kompatible Spitze, die Teilenummer ist ZXMT170608GM-PR1210.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZXMT170608GM-PR1210.

Technischer Support