Magic Bohrer SF-DRC (Bearbeitungstiefe: 5 x D)

Magic Bohrer SF-DRC (Bearbeitungstiefe: 5 x D)
[Merkmale]
Dieses Produkt kann gleichzeitig bohren und fasen.
Die selbstspannenden, selbstzentrierenden, mehrfach schrägwinkligen und direkt kühlenden Strukturen ermöglichen eine hohe Geschwindigkeit und einen hohen Vorschub für eine verbesserte Produktivität und reduzierte Bearbeitungskosten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SF12-DRC080M-5
SF12-DRC085M-5
SF12-DRC090M-5
SF12-DRC095M-5
SF16-DRC100M-5
SF16-DRC105M-5
SF16-DRC110M-5
SF16-DRC115M-5
SF16-DRC120M-5
SF16-DRC125M-5
SF16-DRC130M-5
SF16-DRC135M-5
SF16-DRC140M-5
SF20-DRC150M-5
SF20-DRC160M-5
SF20-DRC170M-5
SF25-DRC180M-5
SF25-DRC190M-5
SF25-DRC200M-5
SF25-DRC210M-5
SF25-DRC220M-5
SF25-DRC230M-5
SF25-DRC240M-5
SF25-DRC250M-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φ Dcmin.
(mm)
φ Dcmax.
(mm)
φD1
(mm)
Ls
(mm)
φDs(h6)
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Compatible Tip Part, Chip Replacement Wrench

239.24 €

1 6 Arbeitstage 7.948.49164512104595343DC0794M-SC~DC0840M-SCWDRC8(WDRC17)

246.54 €

1 6 Arbeitstage 8.508.99164512107625645DC0850M-SC~DC0890M-SCWDRC8(WDRC17)

246.54 €

1 6 Arbeitstage 9.009.49164512110655948DC0900M-SC~DC0940M-SCWDRC8(WDRC17)

218.66 €

1 6 Arbeitstage 9.509.99164512114696350DC0950M-SC~DC0990M-SCWDRC8(WDRC17)

246.54 €

1 6 Arbeitstage 10.0010.49204816120726653DC1000M-SC~DC1040M-SCWDRC10(WDRC17)

256.88 €

1 6 Arbeitstage 10.5010.99204816123756955DC1050M-SC~DC1090M-SCWDRC10(WDRC17)

256.88 €

1 6 Arbeitstage 11.0011.49204816126787258DC1100M-SC~DC1140M-SCWDRC10(WDRC17)

250.03 €

1 6 Arbeitstage 11.5011.99204816129817560DC1150M-SC~DC1190M-SCWDRC10(WDRC17)

256.88 €

1 6 Arbeitstage 12.0012.49204816132847863DC1200M-SC~DC1240M-SCWDRC12(WDRC17)

270.88 €

1 6 Arbeitstage 12.5012.99204816135878165DC1250M-SC~DC1290M-SCWDRC12(WDRC17)

270.88 €

1 6 Arbeitstage 13.0013.49204816138908468DC1300M-SC~DC1340M-SCWDRC12(WDRC17)

270.88 €

1 6 Arbeitstage 13.5013.99204816142948870DC1350M-SC~DC1390M-SCWDRC12(WDRC17)

270.88 €

1 6 Arbeitstage 14.0014.49204816145979173DC1400M-SC~DC1440M-SCWDRC14(WDRC17)

295.83 €

1 6 Arbeitstage 15.0015.9925502015610610080DC1500M-SC~DC1580M-SCWDRC14(WDRC17)

295.83 €

1 6 Arbeitstage 16.0016.9925502016211210685DC1600M-SC~DC1690M-SCWDRC14(WDRC17)

312.86 €

1 6 Arbeitstage 17.0017.9925502016911911390DC1700M-SC~DC1790M-SCWDRC17

362.75 €

1 6 Arbeitstage 18.0018.9932562518112511995DC1800M-SC~DC1890M-SCWDRC17

420.57 €

1 6 Arbeitstage 19.0019.99325625187131125100DC1900M-SC~DC1990M-SCWDRC17

420.57 €

1 6 Arbeitstage 20.0020.99325625193137131105DC2000M-SC~DC2099M-SCWDRC17

480.19 €

1 6 Arbeitstage 21.0021.99325625200144138110DC2100M-SC~DC2150M-SCWDRC17

480.19 €

1 6 Arbeitstage 22.0022.99325625206150144115DC2200M-SC~DC2250M-SCWDRC17

528.88 €

1 6 Arbeitstage 23.0023.99325625212156150120DC2300M-SC~DC2350M-SCWDRC17

528.88 €

1 6 Arbeitstage 24.0024.99325625218162156125DC2400M-SC~DC2450M-SCWDRC17

586.07 €

1 6 Arbeitstage 25.0025.50325625225169163130DC2500M-SC~DC2550M-SCWDRC17

Loading...

  1. 1

Technischer Support