Innendurchmesser Gewindeschneide-Halter [für TPGB-Span] S...STWP Typ / S...STWP-E (Herausragende Stangen)

Innendurchmesser Gewindeschneide-Halter [für TPGB-Span] S...STWP Typ / S...STWP-E (Herausragende Stangen)
[Merkmale] Gewindetyp: Allzweckgewinde 60°; kompatibel mit Abstreifkante: keine; kompatibler Einsatz: TPGB-Einsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S10M-STWPR11-12
S10M-STWPR11-12E
S12M-STWPL11-16E
S12M-STWPR11-16
S12M-STWPR11-16E
S16Q-STWPR11-20
S16R-STWPR11-20E
S20R-STWPR11-25
S20X-STWPL11-25E
S20X-STWPR11-25E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly φd
(mm)
φA F
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Machinable Pitch
(mm)

109.01 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand101269.21.0150231.5 or less

124.84 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand101269.21.0150231.5 or less

124.84 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand12168111.5150302.0 or less

109.01 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand12168111.5150302.0 or less

124.84 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand12168111.5150302.0 or less

116.93 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand162010152.0180353.0 or less

133.77 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand162010152.0200353.0 or less

120.58 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand202512.5192.5200403.5 or less

138.23 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand202512.5192.5220403.5 or less

138.23 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand202512.5192.5220403.5 or less

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L3(mm) 5.5 Screw SB-3STR Wrench FT-10

Technischer Support