Teilenummer
|
---|
KTKFL1010JX-12 |
KTKFL1212F-12 |
KTKFL1212JX-12 |
KTKFL1216JX-12 |
KTKFL1616JX-12 |
KTKFL1620JX-12 |
KTKFR1010JX-12 |
KTKFR1212F-12 |
KTKFR1212JX-12 |
KTKFR1616JX-12 |
KTKFR2020JX-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 10 | 10 | 10 | 120 | 15 | TKFT12L … | ||
93.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 12 | 12 | 12 | 85 | - | TKFT12L.. | ||
112.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 12 | 12 | 12 | 120 | - | TKFT12L … | ||
137.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 16 | 16 | 12 | 120 | - | TKFT12L.. | ||
149.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 16 | 16 | 16 | 120 | - | TKFT12L … | ||
156.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 20 | 16 | 120 | - | TKFT12L.. | ||
112.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 10 | 10 | 10 | 120 | 15 | TKFT12R … | ||
118.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 12 | 12 | 12 | 85 | - | TKFT12R … | ||
98.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 12 | 12 | 12 | 120 | - | TKFT12R … | ||
129.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 16 | 16 | 16 | 120 | - | TKFT12R … | ||
157.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 20 | 20 | 120 | - | TKFT12R … |
Loading...
T(mm) | 6 | Wrench | LTW-10S | Clamp screw | SB-4590TRWN |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Compatible Tip
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften