Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | rε (mm) | Material | H (mm) | W (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.38 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.2 | PR1215 | 3.9 | 2.0±0.03 | 1.5 | ||
15.38 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.2 | PR1225 | 3.9 | 2.0±0.03 | 1.5 | ||
19.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.3 | PR1215 | 4.3 | 3.0±0.03 | 2.3 | ||
16.50 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.3 | PR1225 | 4.3 | 3.0±0.03 | 2.3 | ||
14.89 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.3 | TN90 | 4.3 | 3.0±0.03 | 2.3 | ||
19.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.3 | PR1215 | 4.3 | 3.0±0.03 | 2.3 | ||
19.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.3 | PR1225 | 4.3 | 3.0±0.03 | 2.3 | ||
22.56 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | PR1215 | 4.3 | 4.0±0.03 | 3.3 | ||
22.56 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | PR1225 | 4.3 | 4.0±0.03 | 3.3 | ||
15.84 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | TN90 | 4.3 | 4.0±0.03 | 3.3 | ||
18.69 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | PR1215 | 4.3 | 4.0±0.03 | 3.3 | ||
18.86 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | PR1225 | 4.3 | 4.0±0.03 | 3.3 | ||
13.12 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | TN90 | 4.3 | 4.0±0.03 | 3.3 | ||
24.65 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | PR1215 | 4.3 | 5.0±0.04 | 4.2 | ||
24.65 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | PR1225 | 4.3 | 5.0±0.04 | 4.2 | ||
17.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | TN90 | 4.3 | 5.0±0.04 | 4.2 | ||
24.65 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | PR1215 | 4.3 | 5.0±0.04 | 4.2 | ||
20.43 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | PR1225 | 4.3 | 5.0±0.04 | 4.2 | ||
22.86 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | PR1215 | 4.3 | 6.0±0.04 | 5.2 | ||
27.61 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | PR1225 | 4.3 | 6.0±0.04 | 5.2 | ||
27.61 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | PR1215 | 4.3 | 6.0±0.04 | 5.2 | ||
22.86 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | PR1225 | 4.3 | 6.0±0.04 | 5.2 | ||
19.51 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | TN90 | 4.3 | 6.0±0.04 | 5.2 | ||
14.47 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.3 | PR1215 | 4.3 | 3.0±0.03 | 2.3 | ||
14.47 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.3 | PR1225 | 4.3 | 3.0±0.03 | 2.3 | ||
10.78 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.3 | TN90 | 4.3 | 3.0±0.03 | 2.3 | ||
12.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | PR1215 | 4.3 | 4.0±0.03 | 3.3 | ||
11.64 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | TN90 | 4.3 | 4.0±0.03 | 3.3 | ||
17.41 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | PR1215 | 4.3 | 5.0±0.04 | 4.2 | ||
17.41 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | PR1225 | 4.3 | 5.0±0.04 | 4.2 | ||
13.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | TN90 | 4.3 | 5.0±0.04 | 4.2 | ||
20.46 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | PR1215 | 4.3 | 6.0±0.04 | 5.2 | ||
20.46 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | PR1225 | 4.3 | 6.0±0.04 | 5.2 | ||
14.89 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | TN90 | 4.3 | 6.0±0.04 | 5.2 |
Loading...
Selfishly | Freihändig | L(mm) | 20 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
rε(mm)
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften