Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | A (mm) | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Metal Holder | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 1.0 | 20 | 27 | 20 | 11.5 | 125 | 4 | CGBL | GB43L Type, GBA43L Type | ||
121.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 2 | 20 | 27 | 20 | 11.5 | 125 | 4.5 | CGBL | GB43L Type, GBA43L Type | ||
121.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 3 | 20 | 27 | 20 | 11.5 | 125 | 5.5 | CGBL | GB43L Type, GBA43L Type | ||
133.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 1.0 | 25 | 32 | 25 | 11.5 | 150 | 4 | CGBL | GB43L Type, GBA43L Type | ||
133.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 2 | 25 | 32 | 25 | 11.5 | 150 | 4.5 | CGBL | GB43L Type, GBA43L Type | ||
133.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 3 | 25 | 32 | 25 | 11.5 | 150 | 5.5 | CGBL | GB43L Type, GBA43L Type | ||
133.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | - | 25 | 30 | 25 | 11 | 150 | 2.5 | CGBL | GB32L Type, GBA32L Type | ||
125.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 2 | 20 | 27 | 20 | 11.5 | 125 | 4.5 | CGBR | GB43R Type, GBA43R Type | ||
121.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 3 | 20 | 27 | 20 | 11.5 | 125 | 5.5 | CGBR | GB43R Type, GBA43R Type | ||
121.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | - | 20 | 25 | 20 | 11 | 125 | 2.5 | CGBR | GB32R Type, GBA32R Type | ||
110.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 1.0 | 25 | 32 | 25 | 11.5 | 150 | 4 | CGBR | GB43R Type, GBA43R Type | ||
133.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 2 | 25 | 32 | 25 | 11.5 | 150 | 4.5 | CGBR | GB43R Type, GBA43R Type | ||
133.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 3 | 25 | 32 | 25 | 11.5 | 150 | 5.5 | CGBR | GB43R Type, GBA43R Type | ||
133.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | - | 25 | 30 | 25 | 11 | 150 | 2.5 | CGBR | GB32R Type, GBA32R Type |
Loading...
L2(mm) | 25 | Spring | SP-6 | Wrench | LW-4 |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Screw | BH6X25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften