Teilenummer
|
---|
C06J-STZBL06-085 |
C06J-STZBR06-085 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | |
---|---|---|---|---|---|
274.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | ||
274.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (dreieckig) | Minimum Machining Diameter φA | 8.5 | Application | Innendurchmesser Profil |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Shape | Zum Aufschrauben | Full length L1 | 110 | Shank diameter φD | 6 |
Protrusion length (L/D) | ~7 | Lubrication Hole Y/N | N/A | H(mm) | 5.4 |
F(mm) | 5.1 | S(mm) | 2.0 | L2(mm) | 5 |
L3(mm) | 5.7 | θ | 10° | Wrench | FT-6 |
Standard corner R (rε) | 0.03 | Clamp screw | SB-1STR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften