Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter φA | Full length L1 | rε (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.83 € | 5 | 6 Arbeitstage | 1 | 26.5 | 0.05+0/-0.02 | 0.85 | 2.95 | 0.2 | 3 | 7 | ||
52.83 € | 5 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 26.5 | 0.05+0/-0.02 | 1.3 | 2.95 | 0.2 | 3 | 7 | ||
54.70 € | 5 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 26.5 | 0.1+0/-0.03 | 1.3 | 2.95 | 0.2 | 3 | 7 | ||
54.75 € | 5 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 26.5 | 0.05+0/-0.02 | 1.3 | 2.95 | 0.2 | 5 | 7 | ||
24.96 € | 5 | 6 Arbeitstage | 2 | 26.5 | 0.1+0/-0.03 | 1.8 | 3 | 0.25 | 6 | - | ||
27.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | 3 | 30.8 | 0.05+0/-0.02 | 2.6 | 3.5 | 0.4 | 11 | - | ||
26.04 € | 5 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 30.8 | 0.05+0/-0.02 | 3.1 | 3.75 | 0.45 | 11 | - | ||
27.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 30.8 | 0.1+0/-0.03 | 3.1 | 3.75 | 0.45 | 11 | - | ||
27.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 39.8 | 0.05+0/-0.02 | 3.1 | 3.75 | 0.45 | 16 | 21 | ||
27.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 39.8 | 0.1+0/-0.03 | 3.1 | 3.75 | 0.45 | 16 | 21 | ||
27.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 30.8 | 0.05+0/-0.02 | 3.5 | 4 | 0.5 | 11 | - | ||
27.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 30.8 | 0.2+0/-0.04 | 3.5 | 4 | 0.5 | 11 | - | ||
29.68 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 39.8 | 0.05+0/-0.02 | 3.5 | 4 | 0.5 | 20 | - | ||
29.68 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 39.8 | 0.1+0/-0.03 | 3.5 | 4 | 0.5 | 20 | - | ||
29.68 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 39.8 | 0.2+0/-0.04 | 3.5 | 4 | 0.5 | 20 | - |
Loading...
Application | Innen-Ø | Selfishly | Rechte Hand | H(mm) | 3.9 |
---|---|---|---|---|---|
Material | PR930 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter φA
Full length L1
rε(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften