S...SVN-SN (ohne Seitenstopper, gleicher Durchmesser)

S...SVN-SN (ohne Seitenstopper, gleicher Durchmesser)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Innendurchmesser, Durchgangsbohrung; kompatible Wendeplattenform: Nicht-ISO-Standard; Klemmmethode: Anschrauben (S)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S19H-SVNR12SN
S20H-SVNR12SN
S25.0G-SVNR12SN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Full length L1 H
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)

213.11 €

1 6 Arbeitstage 1001719.0518.5

213.11 €

1 6 Arbeitstage 100182019.5

231.49 €

1 6 Arbeitstage 90232524.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Rechte Hand F1(mm) 4 L2(mm) 23
Screw - Wrench FT-10 Set Screw SP3×4
Clamp screw SB-3080TR Compatible Tip VNBR.... - ..VNBTR....- ...VNGR.... - ..VNFGR....- ..VNTR.... - ..

Technischer Support