Teilenummer
|
---|
S12F-SVNR12N |
S14G-SVNR12N |
S19H-SVNR12N |
S19N-SVNR12N |
S20H-SVNR12N |
S25H-SVNR12N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Full length L1 | H (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | F1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 11 | 12 | 20 | 4 | 23 | ||
183.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 13 | 14 | 20 | 4 | 23 | ||
213.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 17 | 19.05 | 24 | 6 | 24 | ||
232.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 160 | 17 | 19.05 | 24 | 6 | 24 | ||
176.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 18 | 20 | 24 | 6 | 24 | ||
231.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 23 | 25.4 | 30 | 6 | 24 |
Loading...
Selfishly | Rechte Hand | Screw | - | Wrench | FT-10 |
---|---|---|---|---|---|
Set Screw | SP3×4 | Clamp screw | SB-3080TR | Compatible Tip | VNBR.... - ..VNBTR....- ...VNGR.... - ..VNFGR....- ..VNTR.... - .. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Full length L1
H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften