Teilenummer
|
---|
SVNSR1010K-12-06N |
SVNSR1010K-12-11N |
SVNSR1212M-12-06N |
SVNSR1212M-12-11N |
SVNSR1616M-12-06N |
SVNSR1616M-12-11N |
SVNSR1616M-12-20N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Full length L1 | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | F3 (mm) | H1=h (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 10 | 10 | 29 | 6 | 10 | 10 | 12 | (VNBR..06- ...)※ | ||
112.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 10 | 10 | 33 | 11 | 10 | 10 | 12 | (VNBR..11- ...)※(VNBTR..11- ...)※(VNGR....-11)※(VNTR...-11)※ | ||
118.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 12 | 12 | 29 | 6 | 12 | 10 | 12 | (VNBR..06- ...)※ | ||
118.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 12 | 12 | 33 | 11 | 12 | 10 | 12 | (VNBR..11- ...)※(VNBTR..11- ...)※(VNGR....-11)※(VNTR...-11)※ | ||
124.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 16 | 16 | 29 | 6 | 16 | 16 | 12 | (VNBR..06- ...)※ | ||
124.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 16 | 16 | 33 | 11 | 16 | 16 | 12 | (VNBR..11- ...)(VNBTR..11- ...)※(VNGR....-11)※(VNTR...-11)※ | ||
124.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 16 | 16 | 42 | 20 | 16 | 16 | 13 | (VNBR..20- ...)※(VNBTR..20- ...)(VNGR....-20)※ |
Loading...
Selfishly | Rechte Hand | L2(mm) | 45 | Wrench | LTW-10S |
---|---|---|---|---|---|
Set Screw | - | Clamp screw | SB-3080TR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Full length L1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften