Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter φA | Full length L1 | F (mm) | rε (mm) | Material | S (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.12 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 30.8 | 3.6 | 0.03 | KW10 | 1.0 | 11 | ||
33.29 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 30.8 | 3.6 | 0.03 | PR930 | 1.0 | 11 | ||
32.12 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 30.8 | 3.6 | 0.1 | KW10 | 1.0 | 11 | ||
34.00 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 30.8 | 3.6 | 0.1 | PR1225 | 1.0 | 11 | ||
33.29 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 30.8 | 3.6 | 0.1 | PR930 | 1.0 | 11 | ||
35.82 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 39.8 | 3.6 | 0.03 | PR930 | 1.0 | 20 | ||
37.78 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 39.8 | 3.6 | 0.1 | PR1225 | 1.0 | 20 | ||
35.82 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 39.8 | 3.6 | 0.1 | PR930 | 1.0 | 20 | ||
36.34 € | 5 | 6 Arbeitstage | 5 | 30.8 | 4.6 | 0.03 | KW10 | 1.3 | 11 | ||
37.08 € | 5 | 6 Arbeitstage | 5 | 30.8 | 4.6 | 0.03 | PR930 | 1.3 | 11 | ||
36.34 € | 5 | 6 Arbeitstage | 5 | 30.8 | 4.6 | 0.1 | KW10 | 1.3 | 11 | ||
31.31 € | 5 | 6 Arbeitstage | 5 | 30.8 | 4.6 | 0.1 | PR1225 | 1.3 | 11 | ||
37.08 € | 5 | 6 Arbeitstage | 5 | 30.8 | 4.6 | 0.1 | PR930 | 1.3 | 11 | ||
39.70 € | 5 | 6 Arbeitstage | 5 | 39.8 | 4.6 | 0.03 | PR930 | 1.3 | 20 | ||
40.40 € | 5 | 6 Arbeitstage | 5 | 39.8 | 4.6 | 0.1 | PR1225 | 1.3 | 20 | ||
39.70 € | 5 | 6 Arbeitstage | 5 | 39.8 | 4.6 | 0.1 | PR930 | 1.3 | 20 |
Loading...
Application | Zug | Selfishly | Rechte Hand | H(mm) | 3.9 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter φA
Full length L1
F(mm)
rε(mm)
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften