VNB (Innendurchmesser bearbeitet)

VNB (Innendurchmesser bearbeitet)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Innendurchmesser, Durchgangsbohrung; kompatible Einsatzform: Nicht-ISO-Standard; kompatibler Einsatzfreistellungswinkel: positiv 7° (C); Klemmmethode: Aufschrauben (S)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VNBR0206-003-KW10
VNBR0206-003-PR1225
VNBR0206-003-PR930
VNBR0206-003NB-KW10
VNBR0206-003NB-PR930
VNBR0206-01-KW10
VNBR0206-01-PR930
VNBR0206-02-KW10
VNBR0206-02-PR1225
VNBR0206-02-PR930
VNBR0206-02NB-KW10
VNBR0311-003-KW10
VNBR0311-003-PR1225
VNBR0311-003-PR930
VNBR0311-003NB-KW10
VNBR0311-003NB-PR930
VNBR0311-01-KW10
VNBR0311-01-PR1225
VNBR0311-01-PR930
VNBR0311-02-KW10
VNBR0311-02-PR1225
VNBR0311-02-PR930
VNBR0411-003-KW10
VNBR0411-003-PR1225
VNBR0411-003-PR930
VNBR0411-003NB-KW10
VNBR0411-01-KW10
VNBR0411-01-PR1225
VNBR0411-01-PR930
VNBR0411-02-KW10
VNBR0411-02-PR1225
VNBR0411-02-PR930
VNBR0411-02NB-KW10
VNBR0420-003-KW10
VNBR0420-003-PR1225
VNBR0420-003-PR930
VNBR0420-003NB-KW10
VNBR0420-003NB-PR930
VNBR0420-01-KW10
VNBR0420-01-PR1225
VNBR0420-01-PR930
VNBR0420-02-KW10
VNBR0420-02-PR1225
VNBR0420-02-PR930
VNBR0420-02NB-KW10
VNBR0511-003-KW10
VNBR0511-003-PR1225
VNBR0511-003-PR930
VNBR0511-003NB-KW10
VNBR0511-003NB-PR930
VNBR0511-01-KW10
VNBR0511-01-PR1225
VNBR0511-01-PR930
VNBR0511-02-KW10
VNBR0511-02-PR1225
VNBR0511-02-PR930
VNBR0511-02NB-KW10
VNBR0520-003-KW10
VNBR0520-003-PR1225
VNBR0520-003-PR930
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter φA Full length L1 F
(mm)

(mm)
Material S
(mm)
L2
(mm)

29.51 €

5 6 Arbeitstage 226.51.80.03KW100.256

30.84 €

5 6 Arbeitstage 226.51.80.03PR12250.256

30.50 €

5 6 Arbeitstage 226.51.80.03PR9300.256

29.51 €

5 6 Arbeitstage 226.51.80.03KW100.256

30.13 €

5 6 Arbeitstage 226.51.80.03PR9300.256

29.51 €

5 6 Arbeitstage 226.51.80.1KW100.256

30.13 €

5 6 Arbeitstage 226.51.80.1PR9300.256

24.45 €

5 6 Arbeitstage 226.51.80.2KW100.256

25.55 €

5 6 Arbeitstage 226.51.80.2PR12250.256

24.96 €

5 6 Arbeitstage 226.51.80.2PR9300.256

29.51 €

5 6 Arbeitstage 226.51.80.2KW100.256

26.61 €

5 6 Arbeitstage 330.82.60.03KW100.411

28.17 €

5 6 Arbeitstage 330.82.60.03PR12250.411

33.64 €

5 6 Arbeitstage 330.82.60.03PR9300.411

26.61 €

5 6 Arbeitstage 330.82.60.03KW100.411

33.29 €

5 6 Arbeitstage 330.82.60.03PR9300.411

32.12 €

5 6 Arbeitstage 330.82.60.1KW100.411

28.17 €

5 6 Arbeitstage 330.82.60.1PR12250.411

27.58 €

5 6 Arbeitstage 330.82.60.1PR9300.411

32.12 €

5 6 Arbeitstage 330.82.60.2KW100.411

28.17 €

5 6 Arbeitstage 330.82.60.2PR12250.411

27.58 €

5 6 Arbeitstage 330.82.60.2PR9300.411

32.12 €

5 6 Arbeitstage 430.83.50.03KW100.511

34.00 €

5 6 Arbeitstage 430.83.50.03PR12250.511

33.64 €

5 6 Arbeitstage 430.83.50.03PR9300.511

32.12 €

5 6 Arbeitstage 430.83.50.03KW100.511

32.12 €

5 6 Arbeitstage 430.83.50.1KW100.511

34.00 €

5 6 Arbeitstage 430.83.50.1PR12250.511

33.29 €

5 6 Arbeitstage 430.83.50.1PR9300.511

32.12 €

5 6 Arbeitstage 430.83.50.2KW100.511

28.17 €

5 6 Arbeitstage 430.83.50.2PR12250.511

33.29 €

5 6 Arbeitstage 430.83.50.2PR9300.511

32.12 €

5 6 Arbeitstage 430.83.50.2KW100.511

34.86 €

5 6 Arbeitstage 439.83.50.03KW100.520

30.25 €

5 6 Arbeitstage 439.83.50.03PR12250.520

36.26 €

5 6 Arbeitstage 439.83.50.03PR9300.520

34.86 €

5 6 Arbeitstage 439.83.50.03KW100.520

29.68 €

5 6 Arbeitstage 439.83.50.03PR9300.520

28.88 €

5 6 Arbeitstage 439.83.50.1KW100.520

36.52 €

5 6 Arbeitstage 439.83.50.1PR12250.520

29.68 €

5 6 Arbeitstage 439.83.50.1PR9300.520

28.88 €

5 6 Arbeitstage 439.83.50.2KW100.520

30.25 €

5 6 Arbeitstage 439.83.50.2PR12250.520

29.68 €

5 6 Arbeitstage 439.83.50.2PR9300.520

34.86 €

5 6 Arbeitstage 439.83.50.2KW100.520

36.34 €

5 6 Arbeitstage 530.84.50.03KW100.711

37.78 €

5 6 Arbeitstage 530.84.50.03PR12250.711

37.08 €

5 6 Arbeitstage 530.84.50.03PR9300.711

36.34 €

5 6 Arbeitstage 530.84.50.03KW100.711

37.08 €

5 6 Arbeitstage 530.84.50.03PR9300.711

30.10 €

5 6 Arbeitstage 530.84.50.1KW100.711

31.31 €

5 6 Arbeitstage 530.84.50.1PR12250.711

37.08 €

5 6 Arbeitstage 530.84.50.1PR9300.711

30.10 €

5 6 Arbeitstage 530.84.50.2KW100.711

31.31 €

5 6 Arbeitstage 530.84.50.2PR12250.711

37.08 €

5 6 Arbeitstage 530.84.50.2PR9300.711

36.34 €

5 6 Arbeitstage 530.84.50.2KW100.711

39.08 €

5 6 Arbeitstage 539.84.50.03KW100.720

40.40 €

5 6 Arbeitstage 539.84.50.03PR12250.720

40.15 €

5 6 Arbeitstage 539.84.50.03PR9300.720

Loading...

Grundlegende Informationen

Application Innen-Ø Selfishly Rechte Hand H(mm) 3.9

Technischer Support