Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter φA | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | rε (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Conforming sleeve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 32 | 2 | 1.8 | 0.85 | 0.05 ±0.01 | 0.25 | 8 | 4.9 | EZH020… | |
22.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 35 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 0.05 ±0.01 | 0.3 | 10.5 | 4.9 | EZH025… | |
22.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 35 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 0.08 ±0.015 | 0.25 | 10.5 | 4.9 | EZH025… | |
22.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 35 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 0.15 ±0.02 | 0.3 | 10.5 | 4.9 | EZH025… | |
22.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 35 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 0.15 ±0.02 | 0.25 | 10.5 | 4.9 | EZH025… | |
22.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 38.9 | 3 | 2.7 | 1.35 | 0.05 ±0.01 | 0.4 | 13 | 6.9 | EZH030… | |
22.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 38.9 | 3 | 2.7 | 1.35 | 0.08 ±0.015 | 0.3 | 13 | 6.9 | EZH030… | |
24.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 48.8 | 4 | 3.6 | 1.85 | 0.05 ±0.01 | 0.5 | 20 | 9.8 | EZH040… | |
31.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 48.8 | 4 | 3.6 | 1.85 | 0.15 ±0.02 | 0.5 | 20 | 9.8 | EZH040… | |
28.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 58.1 | 5 | 4.6 | 2.35 | 0.15 ±0.02 | 0.7 | 25 | 9.8 | EZH050… | |
28.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 58.1 | 5 | 4.6 | 2.35 | 0.15 ±0.02 | 0.5 | 25 | 9.8 | EZH050… | |
32.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 66.1 | 6 | 5.6 | 2.85 | 0.08 ±0.015 | 0.6 | 30 | 11.8 | EZH060… | |
32.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 66.1 | 6 | 5.6 | 2.85 | 0.15 ±0.02 | 0.9 | 30 | 11.8 | EZH060… | |
32.34 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 66.1 | 6 | 5.6 | 2.85 | 0.15 ±0.02 | 0.6 | 30 | 11.8 | EZH060… |
Loading...
Selfishly | Rechte Hand | Material | PR1225 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter φA
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
rε(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften