• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sves-Typ (Außendurchmesser, Stirnseite, Profil, Relief Bearbeitung)

Sves-Typ (Außendurchmesser, Stirnseite, Profil, Relief Bearbeitung)
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Außendurchmesser, Flansch und Profilierung; kompatible Wendeplattenform: V (35° mit zwei Bolzen); kompatibler Freiflächenwinkel der Wendeplatte: positiv 5° (B); Klemmmethode: Anschrauben (S)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SVPBL1010JX-11
SVPBL1212JX-11
SVPBL1616JX-11
SVPBL2020K-11
SVPBL2020K-16N
SVPBL2525M-11
SVPBR1010JX-11
SVPBR1212JX-11
SVPBR1616JX-11
SVPBR2020K-16N
SVPBR2525M-11
SVPBR2525M-16N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
Sheet Wrench Standard corner R (rε) Sheet stop screw Clamp screw

85.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Linke Hand10101014.510120-FT-8/-0.4-SB-2570TR

90.94 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand12121216.512120-FT-8/-0.4-SB-2570TR

91.80 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand16161620.516120-FT-8/-0.4-SB-2570TR

101.38 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand2020202520125-FT-8/-0.4-SB-2570TR

101.38 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand2020202520125SVN-32NFT-15/LW-40.8SS-4NSB-40125TRN

112.71 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand2525253225150-FT-8/-0.4-SB-2570TR

85.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Rechte Hand10101014.510120-FT-8/-0.4-SB-2570TR

90.94 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand12121216.512120-FT-8/-0.4-SB-2570TR

91.80 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand16161620.516120-FT-8/-0.4-SB-2570TR

101.38 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand2020202520125SVN-32NFT-15/LW-40.8SS-4NSB-40125TRN

112.71 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand2525253225150-FT-8/-0.4-SB-2570TR

112.71 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand2525253225150SVN-32NFT-15/LW-40.8SS-4NSB-40125TRN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape V (35°-Diamantform) Application Außen-Ø / Stirnseite / Profilierung Clamp Shape Zum Aufschrauben
Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv

Technischer Support