• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SCLC (Außendurchmesser / Endfläche Bearbeitung)

SCLC (Außendurchmesser / Endfläche Bearbeitung)
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Außendurchmesser und Flansch; kompatible Wendeplattenform: C (80° Zweibolzen); kompatibler Einsatz-Entlastungswinkel: positiv 7° (C); Klemmmethode: anschrauben (S)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCLCL1010F-06
SCLCL1010F-09
SCLCL1212H-09
SCLCL1616H-09
SCLCL1616H-12
SCLCL2020K-09
SCLCL2020K-12
SCLCL2525M-09
SCLCL2525M-12
SCLCR1010F-06
SCLCR1010F-09
SCLCR1212H-09
SCLCR1616H-09
SCLCR1616H-12
SCLCR2020K-09
SCLCR2020K-12
SCLCR2525M-09
SCLCR2525M-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Wrench Standard corner R (rε) Clamp screw

77.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Linke Hand1010101210809FT-8/-0.2SB-2570TR

77.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Linke Hand10101014108014FT-15/-0.2SB-4085TR

81.36 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand121212161210014FT-15/-0.2SB-4085TR

82.23 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand161616201610015FT-15/-0.2SB-4085TR

82.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Linke Hand161616201610020LTW-20/-0.4SB-5090TR

92.67 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand202020252012520FT-15/-0.2SB-4085TR

92.67 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand202020252012522LTW-20/-0.4SB-5090TR

102.26 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand252525322515022FT-15/-0.2SB-4085TR

102.26 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand252525322515022LTW-20/-0.4SB-5090TR

77.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Rechte Hand1010101210809FT-8/-0.2SB-2570TR

77.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Rechte Hand10101014108014FT-15/-0.2SB-4085TR

81.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Rechte Hand121212161210014FT-15/-0.2SB-4085TR

82.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Rechte Hand161616201610015FT-15/-0.2SB-4085TR

82.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Rechte Hand161616201610020LTW-20/-0.4SB-5090TR

92.67 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand202020252012520FT-15/-0.2SB-4085TR

92.67 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand202020252012522LTW-20/-0.4SB-5090TR

102.26 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand252525322515022FT-15/-0.2SB-4085TR

102.26 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand252525322515022LTW-20/-0.4SB-5090TR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape C (80°-Diamantform) Application Außen-Ø / Stirnseite Clamp Shape Zum Aufschrauben
Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv

Technischer Support