Teilenummer
|
---|
CSDNN2020K-12 |
CSDNN2525M-12 |
CSDNN3225P-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 10 | 20 | 125 | ||
122.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 12.5 | 25 | 150 | ||
130.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 12.5 | 32 | 170 |
Loading...
Applicable Tip Shape | S (rechteckig) | Application | Außen-Ø / Fase | Clamp Shape | Zum Aufklemmen |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Freihändig | Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | L2(mm) | 32 |
Sheet | SP-141(SP-143) | Wrench | LW-4 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Clamp set | CE-040 | Sheet stop screw | M3X8(M3X12) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften