Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSSNL2525M-12
Applicable Tip Shape | S (rechteckig) | Application | Außen-Ø / Stirnseite / Fase | Clamp Shape | Zum Aufklemmen |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Linke Hand | Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | B(mm) | 25 |
F1(mm) | 32 | F2(mm) | 23 | H1=h(mm) | 25 |
L1(mm) | 150 | L2(mm) | 26 | Sheet | SP-141(SP-143) |
Wrench | LW-4 | Standard corner R (rε) | 0.8 | Clamp set | CE-020 |
Chip Breaker | CB-11 | Sheet stop screw | M3X8(M3X12) |
Sie befinden sich auf der Seite für CSSN (Außendurchmesser Bearbeitung / Ende der Bearbeitung / Fasen) , die Teilenummer ist CSSNL2525M-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSSNL2525M-12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften