• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CSYN (Ende der Bearbeitung)

CSYN (Ende der Bearbeitung)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Flansch; kompatible Wendeplattenform: S (quadratisch); kompatibler Freiflächenwinkel: negativ 0° (N); Klemmmethode: Aufklemmen (C)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSYNR2525M-12

Teilenummer
CSYNR2525M-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

101.17 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape S (rechteckig) Application Stirnseite Clamp Shape Zum Aufklemmen
Selfishly Rechte Hand Applicable Tip Clearance Angle Type Negativ B(mm) 25
F1(mm) 32 F2(mm) 21 H1=h(mm) 25
L1(mm) 150 L2(mm) 27 Sheet SP-141(SP-143)
Wrench LW-4 Standard corner R (rε) 0.8 Clamp set CE-020
Chip Breaker CB-11 Sheet stop screw M3X8(M3X12)

Sie befinden sich auf der Seite für CSYN (Ende der Bearbeitung) , die Teilenummer ist CSYNR2525M-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSYNR2525M-12.

Technischer Support