Teilenummer
|
---|
CSKNL2525M-12 |
CSKNR2020K-12 |
CSKNR2525M-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 32 | 25 | 150 | ||
111.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 25 | 20 | 125 | ||
101.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 32 | 25 | 150 |
Loading...
Applicable Tip Shape | S (rechteckig) | Application | Stirnseite | Clamp Shape | Zum Aufklemmen |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | F2(mm) | 18 | L2(mm) | 27 |
Sheet | SP-141(SP-143) | Wrench | LW-4 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Clamp set | CE-020 | Chip Breaker | CB-11 | Sheet stop screw | M3X8(M3X12) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften