• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CSRN (Außendurchmesser der Bearbeitung)

CSRN (Außendurchmesser der Bearbeitung)
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Außendurchmesser; kompatible Wendeplattenform: S (quadratisch); kompatibler Freiflächenwinkel: negativ 0° (N); Klemmmethode: Aufklemmen (C)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSRNL2020K-12
CSRNL2525M-12
CSRNL3225P-12
CSRNL4040R-15
CSRNR2020K-12
CSRNR2525M-12
CSRNR3225P-12
CSRNR3225P-15
CSRNR4040R-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Sheet Clamp set Chip Breaker Sheet stop screw

79.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Linke Hand202222012522SP-141(SP-143)CE-020CB-11M3X8(M3X12)

101.17 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand2527-2515022SP-141(SP-143)CE-020CB-11M3X8(M3X12)

91.64 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand2527-3217022SP-141(SP-143)CE-020CB-11M3X8(M3X12)

137.02 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand4043-4020030SP-162CE-220CB-51M4X10

92.47 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand202222012522SP-141(SP-143)CE-020CB-11M3X8(M3X12)

101.17 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand2527-2515022SP-141(SP-143)CE-020CB-11M3X8(M3X12)

108.14 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand2527-3217022SP-141(SP-143)CE-020CB-11M3X8(M3X12)

120.58 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand2532-3217030SP-162CE-220CB-51M4X10

137.02 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand4043-4020030SP-162CE-220CB-51M4X10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape S (rechteckig) Application Außen-Ø Clamp Shape Zum Aufklemmen
Applicable Tip Clearance Angle Type Negativ Wrench LW-4 Standard corner R (rε) 0.8

Technischer Support