• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CELN (Außendurchmesser Bearbeitung / Ende der Bearbeitung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CELNL2525M-13

Teilenummer
CELNL2525M-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

113.88 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape Sonstige Application Außen-Ø / Stirnseite Clamp Shape Zum Aufklemmen
Selfishly Linke Hand Applicable Tip Clearance Angle Type Negativ B(mm) 25
F1(mm) 32 H1=h(mm) 25 L1(mm) 150
L2(mm) 32 Sheet SP-342 Wrench LW-4
Standard corner R (rε) 0.8 Clamp set CE-010 Chip Breaker CB-16
Sheet stop screw M3X8

Sie befinden sich auf der Seite für CELN (Außendurchmesser Bearbeitung / Ende der Bearbeitung) , die Teilenummer ist CELNL2525M-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CELNL2525M-13.

Technischer Support