• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CCLN (Außendurchmesser Bearbeitung / Ende der Bearbeitung)

CCLN (Außendurchmesser Bearbeitung / Ende der Bearbeitung)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Außendurchmesser und Flansch; kompatible Wendeplattenform: C (80° mit zwei Schrauben); kompatibler Freiwinkel der Wendeplatte: negativ 0° (N); Klemmmethode: aufklemmen (C)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CCLNL2020K-12
CCLNL2525M-12
CCLNL3225P-16
CCLNR2525M-12
CCLNR3225P-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Sheet Clamp set Chip Breaker Sheet stop screw

87.33 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand202752012532SP-441(SP-443)CE-010CB-16M3X8(M3X12)

101.17 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand2532-2515032SP-441(SP-443)CE-010CB-16M3X8(M3X12)

132.76 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand2532-3217035SP-454CE-220CB-17M4X10

103.25 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand2532-2515032SP-441(SP-443)CE-010CB-16M3X8(M3X12)

132.76 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand2532-3217035SP-454CE-220CB-17M4X10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape C (80°-Diamantform) Application Außen-Ø / Stirnseite Clamp Shape Zum Aufklemmen
Applicable Tip Clearance Angle Type Negativ Wrench LW-4 Standard corner R (rε) 0.8

Technischer Support