Teilenummer
|
---|
WWLNL2020K-08 |
WWLNL2525M-08 |
WWLNR2525M-08 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 20 | 20 | 25 | - | 20 | 125 | ||
136.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 25 | 25 | 32 | 2.5 | 25 | 150 | ||
112.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 25 | 25 | 32 | 2.5 | 25 | 150 |
Loading...
Applicable Tip Shape | W (hexagonale Ausführung) | Application | Außen-Ø / Stirnseite | Clamp Shape | Keilsicherung |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | L2(mm) | 30 | Sheet | WWN-42 |
Wrench | LW-3 | Shim Pin | WP5X15 | Standard corner R (rε) | 1.2 |
Clamp set | WCS-8 | Shim Nut | WN-1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
B(mm)
F1(mm)
F2(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften