Teilenummer
|
---|
DWLNL2020K-08 |
DWLNL2525M-08 |
DWLNR2020K-08 |
DWLNR2525M-08 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 125 | ||
121.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 150 | ||
112.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 125 | ||
100.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 150 |
Loading...
Applicable Tip Shape | W (hexagonale Ausführung) | Application | Außen-Ø / Stirnseite | Clamp Shape | Kabelklemme |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | F2(mm) | 20 | L2(mm) | 34 |
Clamp | CP-3D | Screw | CS-3D | Spring | SP-3D |
Sheet | DW-44 | Sheet screw | SB-4085TR | Wrench | LW-3/FT-15 |
Standard corner R (rε) | 0.8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften