• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MVLN (Außendurchmesser, Profiling)

MVLN (Außendurchmesser, Profiling)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Außendurchmesser und Profilierung; kompatible Wendeplattenform: V (35° Zwei-Bolzen); kompatibler Wendeplatten-Freiwinkel: negativ 0° (N); Klemmmethode: Doppelklemmung (M)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MVLNL2020K-16
MVLNL2525M-16
MVLNR2020K-16
MVLNR2525M-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
Clamp set

96.25 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand202520125CPS-5L

112.82 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand253225150CPS-5L

96.25 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand202520125CPS-5R

112.82 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand253225150CPS-5R

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape V (35°-Diamantform) Application Außen-Ø / Profilierung Clamp Shape Doppelte Klemme
Applicable Tip Clearance Angle Type Negativ L2(mm) 37 Sheet MVN-32
Wrench FH-2.5/FH-2 Standard corner R (rε) 0.8 Lock pin TS-3S

Technischer Support