• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

DVPN (Außendurchmesser, Profiling / Unterschnitt)

DVPN (Außendurchmesser, Profiling / Unterschnitt)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Außendurchmesser, Flansch und Profilierung; kompatible Wendeplattenform: V (35° mit zwei Bolzen); kompatibler Freiflächenwinkel der Wendeplatte: negativ 0° (N); Klemmmethode: Doppelklemmung (D)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DVPNL2525M-16
DVPNR2020K-16
DVPNR2525M-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)

114.24 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand253225150

109.03 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand202720125

114.24 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand253225150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape V (35°-Diamantform) Application Außen-Ø / Stirnseite / Profilierung Clamp Shape Kabelklemme
Applicable Tip Clearance Angle Type Negativ F2(mm) 28 L2(mm) 40
Clamp CP-5D Screw CS-5D Spring SP-5D
Sheet DV-33 Sheet screw SB-4085TR Wrench LW-3/FT-15
Standard corner R (rε) 0.8

Technischer Support