• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

DVLN (Außendurchmesser, Profiling)

DVLN (Außendurchmesser, Profiling)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Außendurchmesser und Profilierung; kompatible Wendeplattenform: V (35° Zwei-Bolzen); kompatibler Wendeplatten-Entlastungswinkel: Negativ 0° (N); Klemmmethode: Doppelklemmung (D)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DVLNL2020K-16
DVLNL2525M-16
DVLNR2020K-16
DVLNR2525M-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)

89.85 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand202520125

103.27 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand253225150

89.85 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand202520125

103.27 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand253225150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape V (35°-Diamantform) Application Außen-Ø / Profilierung Clamp Shape Kabelklemme
Applicable Tip Clearance Angle Type Negativ L2(mm) 45 Clamp CP-5D
Screw CS-5D Spring SP-5D Sheet DV-33
Sheet screw SB-4085TR Wrench LW-3/FT-15 Standard corner R (rε) 0.8

Technischer Support