PTFN-Typ (Stirnfläche der Bearbeitung)

PTFN-Typ (Stirnfläche der Bearbeitung)
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Flansch; kompatible Wendeplattenform: T (Dreieck); kompatibler Freiflächenwinkel: negativ 0° (N); Klemmmethode: Stiftsicherung (P)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PTFNL1212F-11
PTFNL1616H-11
PTFNL2020K-16
PTFNL2525M-11
PTFNL2525M-16
PTFNL2525M-22
PTFNR1212F-11
PTFNR1616H-11
PTFNR2020K-11
PTFNR2020K-16
PTFNR2525M-11
PTFNR2525M-16
PTFNR2525M-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Sheet Wrench Lever Lock screw Shim Pin Punch

100.30 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand1212121612128015-FH-2LL-03NLS-03NP-03-

100.30 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand16161620151610022.5-FH-2.5LL-03TNLS-03SNP-03S-

87.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Linke Hand20202025212012522LT-32N※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

115.02 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand25252532252515022.5-FH-2.5LL-03TNLS-03SNP-03S-

115.02 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand25252532222515023LT-32N※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

115.02 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand25252532252515028LT-42N※LT-42N-20LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

100.30 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand1212121612128015-FH-2LL-03NLS-03NP-03-

100.30 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand16161620151610022.5-FH-2.5LL-03TNLS-03SNP-03S-

105.56 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand20202025192012522.5-FH-2.5LL-03TNLS-03SNP-03S-

105.56 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand20202025212012522LT-32N※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

115.02 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand25252532252515022.5-FH-2.5LL-03TNLS-03SNP-03S-

115.02 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand25252532222515023LT-32N※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

115.02 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand25252532252515028LT-42N※LT-42N-20LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape T (dreieckig) Application Stirnseite Clamp Shape Hebelschloss
Applicable Tip Clearance Angle Type Negativ Standard corner R (rε) 0.8

Technischer Support