• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PTGN-Typ (Außendurchmesser der Bearbeitung)

PTGN-Typ (Außendurchmesser der Bearbeitung)
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Außendurchmesser; kompatible Wendeplattenform: T (Dreieck); Freistellungswinkel: negativ 0° (N); Klemmmethode: Stiftsicherung (P), Nicht-ISO-Standard

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PTGNL1212F-11
PTGNL1616H-16
PTGNL2020K-11
PTGNL2020K-16
PTGNL2525M-16
PTGNL2525M-22
PTGNR1212F-11
PTGNR1616H-11
PTGNR1616H-16
PTGNR2020H-16
PTGNR2020K-11
PTGNR2020K-16
PTGNR2525M-11
PTGNR2525M-16
PTGNR2525M-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Sheet Wrench Lever Lock screw Shim Pin Punch

83.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Linke Hand1212121612128018-FH-2LL-03NLS-03NP-03-

83.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Linke Hand16161620171610024LT-32N※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

84.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Linke Hand--2025202012522-FH-2.5LL-03TNLS-03SNP-03S-

87.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Linke Hand20202025202012524LT-32N※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

95.28 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand25252532202515024LT-32N※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

95.28 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand25252532242515029LT-42N※LT-42N-20LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

83.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Rechte Hand1212121612128018-FH-2LL-03NLS-03NP-03-

83.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Rechte Hand16161620141610022-FH-2.5LL-03TNLS-03SNP-03S-

83.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Rechte Hand16161620171610024LT-32N※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

87.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Rechte Hand20202025202010024LT-32N※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

84.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Rechte Hand--2025202012522-FH-2.5LL-03TNLS-03SNP-03S-

87.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Rechte Hand20202025202012524LT-32N※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

95.28 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand25252532222515022-FH-2.5LL-03TNLS-03SNP-03S-

95.28 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand25252532202515024LT-32N※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

95.28 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand25252532242515029LT-42N※LT-42N-20LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape T (dreieckig) Application Außen-Ø Clamp Shape Hebelschloss
Applicable Tip Clearance Angle Type Negativ Standard corner R (rε) 0.8

Technischer Support