Teilenummer
|
---|
PSBNL2020K-12 |
PSBNR2020K-12 |
PSBNR2525M-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 17 | 20 | 125 | 27 | ||
102.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 17 | 20 | 125 | 27 | ||
92.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 22 | 25 | 150 | 24 |
Loading...
Applicable Tip Shape | S (rechteckig) | Application | Außen-Ø | Clamp Shape | Hebelschloss |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | Sheet | LS-42 | Wrench | LW-3 |
Lever | LL-2N | Lock screw | LS-2N | Shim Pin | LSP-2 |
Punch | PC-2 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften