Teilenummer
|
---|
PDHNL2020K-15 |
PDHNL2525M-15 |
PDHNR2020K-15 |
PDHNR2525M-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 36 | 22 | 20 | 125 | ||
111.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 32 | 24 | 25 | 150 | ||
102.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 36 | 22 | 20 | 125 | ||
92.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 32 | 24 | 25 | 150 |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (55°-Diamantform) | Application | Außen-Ø / Stirnseite / Profilierung | Clamp Shape | Hebelschloss |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | L2(mm) | 36 | Sheet | LD-43※LD-43-20(LD-42)(※LD-42-20) |
Wrench | LW-3 | Lever | LL-4 | Lock screw | LS-3 |
Shim Pin | LSP-2 | Punch | PC-2 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
F2(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften