• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

DDJN (Außendurchmesser-Bearbeitung / Profiling)

DDJN (Außendurchmesser-Bearbeitung / Profiling)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Außendurchmesser und Profilierung; kompatible Wendeplattenform: D (55° Zweibolzen); kompatibler Schneidplatten-Freiwinkel: negativ 0° (N); Klemmmethode: Doppelklemmung (D)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DDJNL2020K-1504
DDJNL2020K-1506
DDJNL2525M-1504
DDJNL2525M-1506
DDJNR2020K-1504
DDJNR2020K-1506
DDJNR2525M-1504
DDJNR2525M-1506
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
Sheet

89.85 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand2025-20125DD-44(DD-43)

89.85 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand2025-20125DD-43(DD-44)

100.51 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand25322525150DD-44(DD-43)

97.68 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand25322525150DD-43(DD-44)

89.85 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand2025-20125DD-44(DD-43)

89.85 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand2025-20125DD-43(DD-44)

103.49 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand25322525150DD-44(DD-43)

97.68 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand25322525150DD-43(DD-44)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape D (55°-Diamantform) Application Außen-Ø / Stirnseite Clamp Shape Kabelklemme
Applicable Tip Clearance Angle Type Negativ L2(mm) 39 Clamp CP-3D
Screw CS-3D Spring SP-3D Sheet screw SB-4085TR
Wrench LW-3/FT-15 Standard corner R (rε) 0.8

Technischer Support