• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PCLN (Außendurchmesser / Stirnseiten-Bearbeitung)

PCLN (Außendurchmesser / Stirnseiten-Bearbeitung)
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Außendurchmesser und Flansch; kompatible Wendeplattenform: C (80° Zweibolzen); Entlastungswinkel: negativ 0° (N); Klemmmethode: Stiftsicherung (P), Nicht-ISO-Standard

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCLNL1616H-09
PCLNL2020K-09
PCLNL2020K-12
PCLNL2525M-09
PCLNL2525M-12
PCLNL2525M-16
PCLNR1616H-09
PCLNR2020H-12
PCLNR2020K-09
PCLNR2020K-12
PCLNR2525M-09
PCLNR2525M-12
PCLNR2525M-16
PCLNR3225P-12
PCLNR3232P-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Sheet Wrench Lever Lock screw Shim Pin Punch

83.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Linke Hand16161620141610022LC-32NFH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

87.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Linke Hand20202025152012522LC-32NFH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

87.46 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand20202025202012527LC-42NLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

95.28 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand25252532182515022LC-32NFH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

95.28 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand25252532202515027LC-42NLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

95.28 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand25252532252515032LC-53NLW-3LL-5NLS-4NLSP-3-

83.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Rechte Hand16161620141610022LC-32NFH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

87.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Rechte Hand20202025202010027LC-42NLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

87.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Rechte Hand20202025152012522LC-32NFH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

87.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Rechte Hand20202025202012527LC-42NLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

95.28 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand25252532182515022LC-32NFH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

95.28 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand25252532202515027LC-42NLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

95.28 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand25252532252515032LC-53NLW-3LL-5NLS-4NLSP-3-

112.71 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand32322532203217027LC-42NLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

112.71 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand32323240273217032LC-53NLW-3LL-5NLS-4NLSP-3-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape C (80°-Diamantform) Application Außen-Ø / Stirnseite Clamp Shape Hebelschloss
Applicable Tip Clearance Angle Type Negativ Standard corner R (rε) 0.8

Technischer Support