Scribing Needle with Tip A Type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A

Teilenummer
A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Anreißer in Bleistiftform Shaft Diameter(mm) 5 Tip specifications Carbid-Spitze
Single Product/Set Classification Einzelstück Overall Length(mm) 170 (In storage 110) Grip Part Length(mm) 97
Grip Part Diameter(mm) φ10 Mass(g) 40 Material Main Body: Carbon Tool Steel / Tip: Hardened Tip (G2)
Tip hardness HRA87 Application Scribing (Line Drawing) of Materials Such as Steel, Brass, Plastic and Glass Features 1 As the tip is a super hard bit, it can scribe on steel and glass, etc.
Features 2 Very little abrasion and does not chip. Also, it is a durable scriber that does not create burrs. Features 3 Tip angle 55°

Sie befinden sich auf der Seite für Scribing Needle with Tip A Type, die Teilenummer ist A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A.

Technischer Support