• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Beidseitige Klebefolie WF-303, Winkel 30【6 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

268010

Teilenummer
268010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

4.89 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 1 Pack (6 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Width(mm) 30
Length(m) 30 Thickness(mm) 2 Size(mm) 30 Sq.
Cord WF-303 Amount Of Content 1 Pack (6 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für Beidseitige Klebefolie WF-303, Winkel 30, die Teilenummer ist 268010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 268010.

Technischer Support