Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Remarks | B (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Clamp set 70.91.11.091.0 | - | - | |
18.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Clamp set 70.91.11.229.0 | - | - | |
19.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Clamp set 70.91.11.230.0 | - | - | |
20.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Clamp set 70.91.11.241.0 | - | - | |
23.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Clamp set 70.91.11.316.0 | - | - | |
22.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Clamp set 70.91.11.332.0 | - | - | |
22.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Clamp set 70.91.11.428.0 | - | - | |
26.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Clamp set 70.91.11.493.0 | - | - | |
46.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8X1.25 | 27.5 | 16.5 | 13.0 | 4.0 | Model Number Engraved on the Upper Surface of the Clamp (Example: 70.91.11.716.6 is 716) G: Indicates the Width Across Two Surfaces of the Hexagonal Hole on the Back of the Bolt | 31 | 4.0 | |
46.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8X1.25 | 29.2 | 18.2 | 13.0 | 4.0 | Model Number Engraved on the Upper Surface of the Clamp (Example: 70.91.11.716.6 is 716) G: Indicates the Width Across Two Surfaces of the Hexagonal Hole on the Back of the Bolt | 31 | 4.0 | |
39.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8X1.25 | 30.6 | 19.6 | 13.0 | 4.0 | Model Number Engraved on the Upper Surface of the Clamp (Example: 70.91.11.716.6 is 716) G: Indicates the Width Across Two Surfaces of the Hexagonal Hole on the Back of the Bolt | 31 | 4.0 | |
39.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8X1.25 | 32.0 | 21.0 | 13.0 | 4.0 | Model Number Engraved on the Upper Surface of the Clamp (Example: 70.91.11.716.6 is 716) G: Indicates the Width Across Two Surfaces of the Hexagonal Hole on the Back of the Bolt | 31 | 4.0 | |
24.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Clamp set 70.91.13.316.0 | - | - | |
41.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8X1.25 | 29.0 | 18.0 | 13.0 | 4.0 | Model Number Engraved on the Upper Surface of the Clamp (Example: 70.91.11.716.6 is 716) G: Indicates the Width Across Two Surfaces of the Hexagonal Hole on the Back of the Bolt | 26 | 4.0 | |
45.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Clamp set 70.91.15.001.0 | - | - | |
45.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Clamp set 70.91.15.005.0 | - | - | |
62.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Clamp set 70.91.55.584.0 | - | - | |
100.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 64.0 | - | - | - | - | - | 13.0 | - | ||
130.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 74.0 | - | - | - | - | - | 15 | - | ||
124.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 88.0 | - | - | - | - | - | 16 | - | ||
130.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 98.0 | - | - | - | - | - | 16 | - | ||
118.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48.0 | - | - | - | - | - | 16.5 | - | ||
33.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8X1.25 | 24.0 | 6.5 | 13.0 | 4.0 | G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt | 28 | 4.0 | ||
18.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8X1.25 | 17.0 | 10.5 | 12.7 | 4.0 | G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt | 30 | 4.0 | |
18.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8X1.25 | 19.0 | 12.5 | 12.7 | 4.0 | G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt | 30 | 4.0 | |
42.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8X1.25 | 20.0 | 13.7 | 12.7 | 4.0 | G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt | 30 | - | |
31.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8X1.25 | 27.0 | 15.8 | 15.0 | 4.0 | G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt | 28 | 4.0 | |
19.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6X1.0 | 18.0 | 10.55 | 12.4 | 4.0 | - | 16 | - | |
21.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8X1.25 | 26.0 | 19.5 | 12.7 | 4.0 | G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt | 30 | 4.0 | |
21.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8X1.25 | 29.0 | 22.5 | 12.7 | 4.0 | G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt | 30 | 4.0 | |
50.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6X1.0 | 24.5 | 14.8 | 11.0 | 5.0 | R: indicating right handed L: indicating left handed | 20 | - | |
17.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3X0.5 | 10 | 5.2 | 5.5 | 2.0 | - | 9.0 | - | |
17.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5X0.8 | 14.0 | 8.5 | 6.8 | 2.5 | G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt | 14.5 | 2.5 | |
18.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5X0.8 | 14.0 | 8.5 | 6.8 | 2.5 | G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt | 18 | 2.5 | |
18.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5X0.8 | 14.0 | 8.5 | 6.8 | T15 | G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt | 13.5 | 2.0 | ||
18.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5X0.8 | 14.0 | 8.5 | 6.8 | T15 | G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt | 15 | 2.0 | |
17.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6X1.0 | 16.5 | 10.0 | 8.8 | 3.0 | G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt | 19 | 3.0 | ||
12.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M4X0.7 | 11.3 | 7.3 | 8.0 | T10 | G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt | 8.9 | - | |
19.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5X0.8 | 17.5 | 12.0 | 9.0 | T15 | G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt | 13.5 | 2.5 | |
12.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5X0.8 | 12.7 | 7.5 | 10.3 | T15 | G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt | 11.3 | 2.5 | |
19.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5X0.8 | 17.5 | 12.0 | 9.0 | 2.5 | G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt / R Indicates...Right Thread, L Indicates...Left Thread | 18 | 2.5 | ||
19.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5X0.8 | 17.5 | 12.0 | 9.0 | 2.5 | G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt / R Indicates...Right Thread, L Indicates...Left Thread | 18 | 2.5 | |
12.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5X0.8 | 15.0 | 9.5 | 11.0 | T15 | G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt | 18 | 2.0 | |
12.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5X0.8 | 12.7 | 7.5 | 10.3 | T15 | G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt | 13.5 | 2.5 | |
12.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6X1.0 | 15.6 | 9.5 | 12.2 | 3.0 | G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt | 16.5 | - | |
12.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6X1.0 | 17.5 | 11.0 | 13.0 | 3.0 | G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt | 18.5 | 3.0 | |
12.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6X1.0 | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 3.0 | G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt | 18.5 | 3.0 | ||
17.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6X1.0 | 15.6 | 9.5 | 12.2 | 3.0 | G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt | 18.5 | 3.0 | ||
16.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8X1.25 | 20.8 | 13.0 | 15.5 | 4.0 | G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt | 24 | 4.0 | ||
19.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5X0.8 | 16.1 | 11.2 | 9.85 | T15 | G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt / R Indicates...Right Hand, L Indicates...Left Hand | 15 | 2.0 | |
20.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5X0.8 | 16.1 | 11.2 | 9.85 | T15 | G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt / R Indicates...Right Hand, L Indicates...Left Hand | 15 | 2.0 | |
21.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5X0.8 | 17.6 | 12.7 | 9.85 | T15 | G: Indicates Hex Socket Width Across Flats on Back of Bolt / R Indicates...Right Hand, L Indicates...Left Hand | 15 | 2.0 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
Remarks
B(mm)
G(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften