Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wrench | φd (mm) | φD1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | M (mm) | L1 (mm) | Note | Coolant Pipe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | LW-5 | 52 | 63 | 50 | 13 | 22 | HS10X16 | 75 | For drill mounting | CL63-1 | ||
238.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | LW-6 | 56 | 63 | 58 | 15 | 28 | HS12X16 | 85 | For drill mounting | CL63-1 | ||
238.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | LW-6 | 56 | 63 | 62 | 15 | 30 | HS12X12 | 90 | For drill mounting | CL63-1 | ||
254.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | LW-8 | 68 | 63 | 72 | 18 | 35 | HS16X12 | 100 | For drill mounting | CL63-1 | ||
273.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | LW-4 | 28 | 63 | 45 | 9 | 20 | HS8X10 | 70 | For Boring Bar Mounting | CL63-1 | ||
273.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | LW-4 | 35 | 63 | 55 | 9 | 22 | HS8X12 | 80 | For Boring Bar Mounting | CL63-1 | ||
273.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | LW-4 | 42 | 63 | 65 | 9 | 22 | HS8X12 | 90 | For Boring Bar Mounting | CL63-1 | ||
282.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | LW-5 | 48 | 63 | 75 | 11 | 30 | HS10X16 | 100 | For Boring Bar Mounting | CL63-1 | ||
244.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | LW-5 | 52 | 63 | 95 | 13 | 40 | HS10X16 | 120 | For Boring Bar Mounting | CL63-1 | ||
311.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | LW-6 | 56 | 63 | 115 | 13 | 50 | HS12X16 | 140 | For Boring Bar Mounting | CL63-1 | ||
322.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | LW-6 | 56 | 63 | 135 | 13 | 60 | HS12X12 | 160 | For Boring Bar Mounting | CL63-1 | ||
462.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | LW-6 | 52 | 100 | 50 | 13 | 22 | HS10X16 | 85 | For drill mounting | CL100-1 | ||
462.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | LW-8 | 62 | 100 | 58 | 15 | 20 | HS16X18 | 90 | For drill mounting | CL100-1 | ||
462.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | LW-8 | 72 | 100 | 62 | 15 | 20 | HS16X18 | 95 | For drill mounting | CL100-1 | ||
487.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | LW-8 | 82 | 100 | 72 | 15 | 25 | HS16X20 | 105 | For drill mounting | CL100-1 | ||
487.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | LW-4 | 28 | 100 | 45 | 9 | 20 | HS8X10 | 80 | For Boring Bar Mounting | CL100-1 | ||
487.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | LW-4 | 35 | 100 | 55 | 9 | 22 | HS8X12 | 90 | For Boring Bar Mounting | CL100-1 | ||
487.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | LW-4 | 42 | 100 | 65 | 9 | 22 | HS8X12 | 100 | For Boring Bar Mounting | CL100-1 | ||
495.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | LW-5 | 48 | 100 | 75 | 11 | 30 | HS10X16 | 110 | For Boring Bar Mounting | CL100-1 | ||
503.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | LW-5 | 52 | 100 | 95 | 13 | 40 | HS10X16 | 130 | For Boring Bar Mounting | CL100-1 | ||
528.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | LW-6 | 62 | 100 | 115 | 13 | 50 | HS12X18 | 150 | For Boring Bar Mounting | CL100-1 | ||
545.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | LW-6 | 72 | 100 | 135 | 13 | 60 | HS12X20 | 170 | For Boring Bar Mounting | CL100-1 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wrench
φd(mm)
φD1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
M(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften