• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

KGBA-Ausführung (Rillen, Außendurchmesser)

KGBA-Ausführung (Rillen, Außendurchmesser)
[Merkmale]
T63H-KGBA Typ
HSK-T (ICTM Standard) Werkzeughalter
Drehwerkzeuge für Multitasking-Maschinen
Außendurchmesser Einstechen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T63H-KGBAL-16
T63H-KGBAL-22-15
T63H-KGBAL-22-25
T63H-KGBAL-22-35
T63H-KGBAR-16
T63H-KGBAR-22-15
T63H-KGBAR-22-25
T63H-KGBAR-22-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Compatible Tip Selfishly T
(mm)
Clamp set

234.48 €

1 6 Arbeitstage GBA32L TypeLeft-hand2.5LGBA-16LS

234.48 €

1 6 Arbeitstage GBA43L ShapeLeft-hand4.0LGBA-22LS

234.48 €

1 6 Arbeitstage GBA43L ShapeLeft-hand4.5LGBA-22LS

234.48 €

1 6 Arbeitstage GBA43L ShapeLeft-hand5.5LGBA-22LS

234.48 €

1 6 Arbeitstage GBA32R TypeRight-hand2.5LGBA-16RS

234.48 €

1 6 Arbeitstage GBA43R ShapeRight-hand4.0LGBA-22RS

234.48 €

1 6 Arbeitstage GBA43R ShapeRight-hand4.5LGBA-22RS

234.48 €

1 6 Arbeitstage GBA43R ShapeRight-hand5.5LGBA-22RS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Wrench FT-15 L1(mm) 67 F1(mm) 45
Coolant Pipe CL63-1

Technischer Support