Teilenummer
|
---|
T63H-PTGNL-DX16 |
T63H-PTGNR-DX16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | |
---|---|---|---|---|---|
193.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Left-hand | ||
193.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Right-hand |
Loading...
Wrench | FH-2.5 | L1(mm) | 65 | F1(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Lever | LL-1N | Coolant Pipe | CL63-1 | Lock screw | LS-1N |
Sheet | LT-32N※LT-32N-20 | Shim Pin | LSP-1 | Punch | PC-1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften