Teilenummer
|
---|
T63H-PDJNL-DX15 |
T63H-PDJNR-DX15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | |
---|---|---|---|---|---|
193.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Left-hand | ||
193.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Right-hand |
Loading...
Wrench | LW-3 | L1(mm) | 65 | F1(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Lever | LL-3N | Coolant Pipe | CL63-1 | Lock screw | LS-2N |
Sheet | LD-42※LD-42-20 | Shim Pin | LSP-2 | Punch | PC-2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften