Nichteisenmetall-Rollenhahn N+RS / N-RS

Nichteisenmetall-Rollenhahn N+RS / N-RS
  • Mengenrabatt
A roll tap suitable for threading non-ferrous materials (aluminum casting, aluminum die casting, brass etc.).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NRSM7010OP

Teilenummer
NRSM7010OP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Nominal M10 Pitch, Number of Threading(mm) 1.5
Chamfer threads 4P Tool Material Type HSS-Stahl work material Kupfer (Cu) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC)
Tap Type Rollgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N N/A
Overall Length (L)(mm) 75 Class G7 Thread Length(mm) 23
Shank diameter (Ds)(mm) 7 Shank square width (K)(mm) 5.5 Shank square part length(mm) 8
Shape e Number of protrusions 6 Surface Treatment Nitriding Treatment

Sie befinden sich auf der Seite für Nichteisenmetall-Rollenhahn N+RS / N-RS, die Teilenummer ist NRSM7010OP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NRSM7010OP.

Technischer Support