• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Punkthahn für schwer zu schneidende Materialien EH-PO

Punkthahn für schwer zu schneidende Materialien EH-PO
  • Mengenrabatt
Suitable for tapping high-hardness steels of 35 to 45 HRC such as high carbon steel, alloy steel forgings, tempering material, mold material, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EPHMR3.0G
EPHMR4.0I
EPHMR5.0K
EPHMR6.0M
EPHMS010N
EPHMS010O
EPHMS012N
EPHMS012O
EPHMS012P
EPHMS014O
EPHMS016O
EPHMS018O
EPHMS020O
EPHMS022O
EPHMS024O
EPHMS8.0N
EPHMT014Q
EPHMT016Q
EPHMT018R
EPHMT020R
EPHMT022R
EPHMT024S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape

14.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.546P391443.26c

14.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.752P31117547c

14.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.860P313225.54.57c

15.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6162P3152664.57c

23.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.2575P423-75.58e

23.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.575P423-75.58e

39.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.2582P426-8.56.59e

39.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.582P426-8.56.59e

33.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.7582P426-8.56.59e

45.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M141.588P426-10.5811e

72.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M161.595P426-12.51013e

96.81 €

1 6 Arbeitstage M181.5100P433-141114e

91.32 €

1 6 Arbeitstage M201.5105P433-151215e

116.71 €

1 6 Arbeitstage M221.5115P433-171316e

145.48 €

1 6 Arbeitstage M241.5120P439-191518e

19.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.2570P419-6.258e

54.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M14288P526-10.5811e

60.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M16295P526-12.51013e

86.36 €

1 6 Arbeitstage M182.5100P533-141114e

91.32 €

1 6 Arbeitstage M202.5105P533-151215e

116.71 €

1 6 Arbeitstage M222.5115P533-171316e

145.48 €

1 6 Arbeitstage M243120P539-191518e

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 4.5P Tool Material Type Kobalt HSS
work material Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Kupfer (Cu) Tap Type Punktgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung
Coating Y/N N/A Number of Grooves 3

Technischer Support