Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HFICTBR010N |
HFICTBR010O |
HFICTBR012N |
HFICTBR012O |
HFICTBR012P |
HFICTBR6.0M |
HFICTBR8.0N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 75 | 24 | 36 | 10 | k | ||
271.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | 24 | 36 | 10 | k | ||
354.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.25 | 82 | 29 | 40 | 12 | k | ||
354.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 82 | 29 | 40 | 12 | k | ||
354.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 82 | 29 | 40 | 12 | k | ||
152.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | 19 | - | 6 | j | ||
197.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 70 | 22 | 32 | 8 | k |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Carbid |
---|---|---|---|---|---|
work material | Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Messing-Gusseisen (BsC) | Tap Type | Punktgewindebohrer | Hole type | Für Blindloch |
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiAlN | Class | P3 |
Number of protrusions | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften